1K-7095: Anillo respaldo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1K-7095: Anillo respaldo

    Número de pieza: 1K-7095
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo de respaldo

    Descripción:
    Los anillos de respaldo impiden la extrusión del sello en aplicaciones de alta presión y pueden usarse para proteger la vida útil de todo el sistema de sellado contra picos de presión.

    Atributos:
    Los anillos de respaldo Cat® están diseñados junto con el sello elastomérico y los componentes de contacto; además, contribuyen considerablemente a preservar la vida útil y el rendimiento del sistema de sellado en aplicaciones de alta presión.

    Las dimensiones de los anillos de respaldo se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que reduzcan adecuadamente la separación entre la ranura del sello y la superficie en contacto. Se seleccionan los materiales por su resistencia a la presión y abrasión.

    Los anillos de respaldo pueden ser sólidos o de dos piezas; estos últimos se usan para facilitar el ensamblaje.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los anillos de respaldo se usan en aplicaciones de sellado estático y dinámico de alta presión, como las bombas hidráulicas, las válvulas y los sistemas del motor.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (mm): 2,9
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,11
    • Ancho de sección transversal (mm): 1,1
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,04
    • Descripción del material: El caucho de uretano tiene una excelente resistencia a la abrasión y al corte y funciona bien con los lubricantes a base de petróleo y los fluidos hidráulicos a temperaturas moderadas. No lo use con fluidos hidrosolubles.
    • Diámetro interno (mm): 107,5
    • Diámetro interno (pulg): 4,23
    • Material: Caucho de uretano
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 244
    wheel tractor-scraper
    615C II 615C, 611, 639D

    pipelayer
    561B, 571G, 561D, 561C

    work tool


    forest products
    227

    wheel-type loader
    980F, 980F II 930, 950, 908, 938K, 930T, 950K, 930R, 918F, 980C, 962M, 928F, 950M, 930K, 980G, 980B, 924F, 980, 962K, 924K

    wheel-type skidder
    518, 535D, 525D, 508, 535C, 120C, 518C, 525C

    track type tractors
    D8T, D8RLRC

    articulated dump truck
    735C, 745 D400E II 725C, 740, 725C2, 740B, 745C, 740 GC 735 OEM 725, 740C 735, D350E II D250E II 735B

    asphalt paver
    AP-200B

    underground mining loaders
    R1700K

    track-type tractor
    D5H, 5S D6N, 163 D8N, D8T, D8R 57H 5P 3S 5A 8U 165 192 8 D6M D3B, 3P 53 D5R XL D3, D5H XL 6A 8A D8R II D5R2 8SU D6N LGP 6S 5 D4B, 182 D6N XL D5R LGP 3 55

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT38G, IT38F, IT38H

    track-type loader
    955L, 933, 963, 939C, 931B, 963D, 977D, 953K, 931C, 955K, 935C II 963B 955H, 931, 935B, 963K, 955C, 977H, 953D, 977A 931C II 935C, 963C

    wheel dozer
    834K, 814F, 824S 834G, 824, 824K, 814F II 814S 824G II 824H, 824C, 824G, 834, 834S 834H, 814B

    track-type skidder
    527 D4HTSK II D5HTSK II 125C 120C, D4HTSK III

    earthmoving compactor
    826K, 826B, 815, 825K, 826G II 825C, 825G, 825 816, 826G, 825G II 825H, 826H