• Inicio
  • 1K-9415: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1K-9415: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 1K-9415
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: 0, Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0.81, 0
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1.87, 0
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 8.25, 0
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 11, 0
    • Rosca: Rosca gruesa UNC, 0
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1 1/4 - 7
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal, 0
    • Unidad de medición: Pulgada, 0