1M-1571: pistón Anillo de desgaste
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1M-1571: pistón Anillo de desgaste

    Número de pieza: 1M-1571
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Banda de desgaste

    Descripción:
    Una banda de desgaste se utiliza para eliminar el contacto de metal con metal entre el pistón y la pared del cilindro con el fin de evitar que se produzcan rayones o abrasiones; o también, con el mismo fin, entre la varilla hidráulica y la culata de cilindro.

    Atributos:
    Existen diferentes tipos de bandas de desgaste para distintos tipos de aplicaciones. El ancho típico de una banda de desgaste se determina por medio de los requisitos de la carga lateral en cada aplicación. Las bandas de desgaste pueden fabricarse con plástico y recubrimiento de metal, y generalmente tienen una división en el lateral para facilitar la instalación.

    Aplicación recomendada:
    Se recomienda utilizar las bandas de desgaste en todas las aplicaciones de resellado para prolongar la vida útil de los componentes del cilindro hidráulico y reducir los costos de posesión y operación generales.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 1,2
    • Ancho: A (+/- 0,03 pulg) (pulg): 1,25
    • Descripción del material: Nylon Type 6
    • Diámetro exterior (pulg): 4,00
    • Diámetro interno: B (+/- 0,08 pulg) (pulg): 3,74
    • Grosor (pulg): 0.13
    • Longitud (pulg): 3,9
    • Longitud total (pulg): 1.24
    earthmoving compactor
    816, 815, 815K, 815B, 815F II 815F

    wheel-type loader
    966C, 930, 950, 920, 966R

    motor grader
    16M, 14E, 12F, 16M3, 18M3

    track type tractors
    D8T, D6RLGP, D8RLRC

    wheel dozer
    814, 8A4K 814F II 814K, 814F, 814B, 814S

    off-highway truck
    773, 772B, 776D, 773D, 776, 773B, 772, 776B, 777, 775D, 777C, 775B, 776C, 777D, 777B

    pipelayer
    583K, 572G, 583H

    track-type loader
    951B, 951C, 951, 977 955H, 941B, 941, 955 955C, 977H

    wheel tractor-scraper
    613, 613B

    track-type tractor
    D6T, D6H, D6R, D6R II D6T LGP D8R 163 6A 8SU D7R II 6S 6 D6H XL D7H, 56H 5S D6R III D5B, D6T XW 8U D8T, D6D, 153 D8N, D6E D6T XW PAT 7S 57H D6G SR D6H II 5A D7R LGP D6H XR D7R XR D7R, D6T XL 7S LGP 7U D5E, D6T LGPPAT 5 D6G, D6T XL PAT 7 8A 57 7SU 4 55, 4S D6R STD 7A D6D SR D6G2 XL D8R II D6F SR 6SU 56 D6E SR D6G2 LGP 8 D6R XL D6R LGP