1N-8422: COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1N-8422: COJINETE

    Número de pieza: 1N-8422
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Ball Bearing (Double Row)

    Descripción:
    Los cojinetes de bola reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para aplicaciones con velocidades altas y cargas bajas con poco empuje lateral o ninguno.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    track-type tractor
    D5B, D5

    engine - industrial
    3160, 3208

    engine - truck
    1145, 1150, 1140 1160, 3208