+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1N-8620: Anillo de resorte externo

    Número de pieza: 1N-8620
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los anillos de resorte Cat se fabrican con acero al carbono revenido.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de la perforación (pulg): 3,16
    • Diámetro libre: A (pulg): 2,92
    • Grosor: B (pulg): 0,093
    • Tipo de anillo de resorte: Externo
    3500
    3512, 3508, G3508

    camiones articulados
    D400EII, 735OEM, 735, 740B, 740, 735B, 740BEJ, 740OEM, 740EJ

    generador
    SR 805

    motor: industrial
    SR 684, G353D, SR 582, SR 589

    gen únicamente
    SR 809

    mototraíllas
    637K, 637KLRC, 631EII, 631KLRC, 631K, 637G, 631G, 633E, 631KOEM, 631KOEMLRC

    v de 27 a 32 litros
    3408C, G3408B, D379B, G3412, D353, G3408

    camiones de obras
    770GLRC, 770GOEMLRC, 770GOEM, 770G

    de 15 a 18 litros
    G342C

    motor: grupo electrógeno
    SR 683, SR 808, SR 804, SR 807