1N-9383: Correa en V dentada (conjunto de 5)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1N-9383: Correa en V dentada (conjunto de 5)

    Número de pieza: 1N-9383
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Ancho: 15,9 mm (0,63 pulg)

    Como líder mundial durante más de 85 años, Caterpillar proporciona la tecnología y las opciones de correa altamente competitivas que se usan en los productos Cat en todas las industrias que respaldamos.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la correa (pulg): 0,63
    • Longitud de la correa (pulg): 85
    • Tipo de correa: Correas trapeciales dentadas
    engine - industrial
    D349