1P-0231: BOLA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1P-0231: BOLA

    Número de pieza: 1P-0231
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Ball Bearing (Loose ball only)

    Descripción:
    Los cojinetes de bola reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para aplicaciones con velocidades altas y cargas bajas con poco empuje lateral o ninguno.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    wheel tractor-scraper
    637, 627B, 637B 627, 657B, 631C, 666B, 666, 633C, 623

    pipelayer
    572F, 571G, 561C, 572G, 571F

    motor grader
    14G, 130G, 12F, 140G, 140, 120, 14E, 16, 120G, 12G

    wheel-type loader
    988, 930, 950, 966C, 910, 980B, 920, G926

    wheel-type skidder
    528, 518

    engine - industrial
    D343 D330C, 3306, D333C, 3304

    engine - truck
    1693, 1673C 1674, 3306, 1676

    off-highway truck
    768B, 769B, 769

    track-type tractor
    183B D4D, D7G, 8S D6C, D5, D3, D7F, D8K, 8D

    wheel dozer
    834, 824B, 814

    track-type loader
    955L, 941, 955K, 977K, 941B, 943, 983, 951C, 951B, 931

    excavator
    225, 235

    earthmoving compactor
    826B, 816, 815, 825B