1P-0232: BOLA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1P-0232: BOLA

    Número de pieza: 1P-0232
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Ball Bearing (Loose ball only)

    Descripción:
    Los cojinetes de bola reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para aplicaciones con velocidades altas y cargas bajas con poco empuje lateral o ninguno.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    wheel tractor-scraper
    627B, 657B, 633D, 621B, 627, 637, 621, 651E, 631E, 637B 666, 623B, 637E, 637D, 623, 657E, 631C, 633C, 613, 639D, 621R, 631D

    pipelayer
    561C, 572F, 583K, 571F, 572G, 589, 571G

    engine - generator set
    3412, 3412C, 3406, 3408, 3408C, 3408B, PM3412

    motor grader
    12G, 140, 120G, 120, 16G, 14E, 14G, 130G, 140G, 16, 12F

    wheel-type loader
    910, 930, 950, 966C, 980B, 992C, 988B, 992D, 988, 980C, 920, G926, 990, 988F

    engine - industrial
    3408, 3412, 3160, 3406B, 3304, 3408B, D343 D333C, 3408C, 3306, D330C, 3406, 3412C

    wheel-type skidder
    518, 528

    engine - truck
    1150, 1140 3408, 1693, 3408B, 3406, 3306, 1674, 1145, 1676 1160, 1673C

    off-highway truck
    769, 775B, 771C, 768C, 768B, 769C, 772B, 773B, 769B

    cold planer
    PR-1000C PR-450C, PR-750B, PR-1000, PM-565, PR-450

    generator
    SR4

    track-type tractor
    D3, 53 D7G, 8S 4 D7F, D6C, D6D, D4D, 141 D9L, D9R, D5B, D9N, D5, 3P 59 9 9U 59L D8H, D8K, 3S 58 D4E, 8 9SU D3B, 8A 3 8U 163 59N D10N, 6A 8D D8L, 58L 143 153 4A 9S 140, D6G, 9C 6S 4S 10SU 10 183B 10U 6

    track-type loader
    953, 931B, 941, 951B, 931, 977K, 955K, 943, 951C, 951, 983B, 941B, 955L, 983, 977L

    wheel dozer
    814, 824C, 834B, 834S 834U 824B, 824S 834

    excavator
    245, 350-A L 330-A L 235, 225, 215

    earthmoving compactor
    816, 825 815, 826C, 826B, 825C, 836, 825B