1P-0713: CAJA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1P-0713: CAJA

    Número de pieza: 1P-0713
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Caja de la turbina del turbocompresor

    Descripción:

    • Las cajas son componentes importantes de las turbinas de los turbocompresores, las cuales permiten convertir el gas de escape del motor en energía mecánica para impulsar el compresor.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 139,7
    • Altura (pulg): 5,5
    • Ancho (mm): 236,2
    • Longitud (mm): 236,2
    • Longitud (pulg): 9,3
    track-type tractor
    D4D

    motor grader
    130G, 120G

    wheel-type loader
    950, 920, 930

    track-type loader
    951B, 941B, 955K, 951C, 955L, 941

    wheel-type skidder
    518