1P-0714: CONJUNTO DE ABRAZADERA EN V
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1P-0714: CONJUNTO DE ABRAZADERA EN V

    Número de pieza: 1P-0714
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Abrazadera de la turbina del turbocompresor

    Descripción:

    • Las abrazaderas son componentes importantes de las turbinas de los turbocompresores, las cuales permiten convertir el gas de escape del motor en energía mecánica para impulsar el compresor.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 25,4
    • Altura (pulg): 1
    • Ancho (mm): 218,4
    • Longitud (mm): 218,4
    • Longitud (pulg): 8,6
    track-type tractor
    D4D

    motor grader
    130G, 120G

    wheel-type loader
    950, 920, 930

    track-type loader
    955L, 955K, 941, 951B, 941B, 951C

    wheel-type skidder
    518