1P-0715: PLACA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1P-0715: PLACA

    Número de pieza: 1P-0715
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Placa de abrazadera del compresor del turbocompresor

    Descripción:

    • Las placas de abrazadera son componentes importantes de los compresores de los turbocompresores, lo que permite aumentar la masa de admisión de aire en la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 0,1
    • Longitud (pulg): 8
    track-type tractor
    D6D, D5, 6S D5B, 153 143 163 D6C, 6A D6H, D6G SR 6SU D6E D4D, D7G, D6G2 XL D6F SR 140, D6D SR 56 55, 141 5 6 D7F, 4 56H D6G, D6E SR

    wheel tractor-scraper
    637, 627B, 637B

    pipelayer
    571G, 571F, 561C, 572G, 572F

    generator
    SR4

    motor grader
    12H NA 160H, 140H NA 120G, 12G, 140G, 12H, 140H ES 14G, 130G, 160H NA 160G, 12H ES 143H, 140B, 140H

    wheel-type loader
    966C, 966R, 950, 930, 920, 980B

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    977L, 951C, 955K, 977K, 951B, 977 955L, 941, 951, 941B, 955

    wheel-type skidder
    528, 518

    engine - industrial
    3306 3306B D333C

    excavator
    235

    earthmoving compactor
    816, 815