1P-0716: ANILLO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1P-0716: ANILLO

    Número de pieza: 1P-0716
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo del turbocompresor

    Descripción:

    • Los anillos son componentes importantes de los turbocompresores, que mejoran la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 2,5
    • Altura (pulg): 0,1
    • Ancho (mm): 71,1
    • Longitud (mm): 96,5
    • Longitud (pulg): 3,8
    track-type tractor
    D4D

    motor grader
    120G, 130G

    wheel-type loader
    920, 950, 930

    track-type loader
    951C, 955L, 951B, 941B, 955K, 941

    wheel-type skidder
    518