1P-0722: COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1P-0722: COJINETE

    Número de pieza: 1P-0722
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Cojinete del turbocompresor

    Descripción:

    • Los cojinetes son componentes importantes de los turbocompresores, los cuales sirven para mejorar la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 1,7
    • Longitud (pulg): 3,1
    motor grader
    130G 120G

    wheel-type loader
    950 930 920

    wheel-type skidder
    518

    excavator
    225

    track-type loader
    955K 941 951B 955L 951C 941B

    track-type tractor
    D4D