1P-1111: COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1P-1111: COJINETE

    Número de pieza: 1P-1111
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tope de cojinete del cartucho del turbocompresor

    Descripción:

    • Los topes del cojinete del cartucho son componentes importantes de los turbocompresores, los cuales mejoran la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 5,1
    • Altura (pulg): 0,2
    • Ancho (mm): 71,1
    • Longitud (mm): 96,5
    • Longitud (pulg): 3,8
    paving compactor
    CP-653, CS-643, CS-653, CB-534, CP-643

    engine - generator set
    3304B, 3304, G3508, 3306, 3406B

    motor grader
    130G, 120G

    wheel-type loader
    930R, 916, 926, 930T, 926E, 950E, 950B, 950, 920, 936E, 936, G936, 930, G926, 950B/950E 936F, G916

    engine - industrial
    3304, D330C, G3512, G3508, G3406, 3304B, 3204

    wheel-type skidder
    518, 508, FB518 120C, 515, 518C, 525

    asphalt paver
    WE-851B, AP-1200

    track-type tractor
    5 5S D4D, 143 D5H, 4P D4H, D5C PAT 53 D4H XL D4E SR 4S 4 D5C, D5H XL D4E, 4A 54 D5C PATLGP D3C, D4H III D3B, 5A 55, 5A PAT 3 5P 140

    integrated toolcarrier
    IT18B, IT18, IT28, IT28B

    generator
    SR4

    engine - machine
    3304, D330C, G3512, G3508, G3406, 3304B, 3204

    track-type loader
    963, 953, 951B, 941, 943, 951C, 955L, 941B, 955K

    track-type skidder
    125C 120C, 527 54H D5HTSK II D4HTSK III 4P

    excavator
    219, E240, 215, 225D, EL240 215D, 225, 225B, E180