1P-1112: ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1P-1112: ABRAZADERA

    Número de pieza: 1P-1112
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Abrazadera de la turbina del turbocompresor

    Descripción:

    • Las abrazaderas son componentes importantes de las turbinas de los turbocompresores, las cuales permiten convertir el gas de escape del motor en energía mecánica para impulsar el compresor.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 0,1
    • Longitud (pulg): 3,8
    wheel-type loader
    930 950E 950B/950E 936E 950 926 G936 926E G926 930T 930R 950B 936F 936 920 916 G916

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3304 3304B 3406B G3508 3306

    wheel-type skidder
    518C 518 FB518 120C 508 525 515

    engine - machine
    3304

    track-type loader
    941 953 963 943 951C 951B 955L 955K 941B

    engine - industrial
    3304 3204 G3508 D330C G3406 G3512 3304B SR4

    motor grader
    120G 130G

    track-type skidder
    54H 120C 527 D5HTSK II D4HTSK III 125C 4P

    paving compactor
    CS-643 CB-534 CP-653 CS-653 CP-643

    asphalt paver
    AP-1200 WE-851B

    integrated toolcarrier
    IT28 IT28B IT18B IT18

    excavator
    215 219D 229 225 229D E180 E240 215B 215D 225B 215C EL240 EL180 219 224 225D

    marine products
    3304 3304B D330C 3406B 3306B

    track-type tractor
    5S D5H 140 4A 5A D5C PATLGP D4H 4 4P D5C PAT D4E SR D4E D4H III 5P D4D 4S 54 5A PAT 3 5 55 D5 D5C D3B D3C D4H XL 143 D5H XL 53