1P-1113: PLACA DE TRABA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1P-1113: PLACA DE TRABA

    Número de pieza: 1P-1113
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Placa de traba del turbocompresor

    Descripción:

    • Las placas de traba son componentes importantes de los turbocompresores, las cuales sirven para mejorar la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 2,5
    • Altura (pulg): 0,1
    • Ancho (mm): 71,1
    • Longitud (mm): 96,5
    • Longitud (pulg): 3,8
    paving compactor
    CB-534, CS-643, CP-653, CS-653, CP-643

    engine - generator set
    3306, 3304, 3304B, G3508, 3406B

    motor grader
    130G, 120G

    wheel-type loader
    936E, 950B, 950, 926, 936, 950E, 926E, 930R, G916, G926, 930T, 916, 930, 950B/950E 936F, 920

    wheel-type skidder
    518, 525, 515, 508, 120C, FB518

    engine - industrial
    3304, 3304B, G3508, D330C, 3204, G3406

    track excavators
    225D, 229D, 215CLC

    track type tractors
    D4HIILGP, D5HII, D5HIILGP

    asphalt paver
    AP-1200, WE-851B

    generator
    SR4

    integrated toolcarrier
    IT18, IT28B, IT18B, IT28

    track-type tractor
    4A D4D, D5H, D4E SR 4P D4E, D3B, D5C, D4H, D4H III 5P 54 4S 5S D3C, 143 55, D4H XL 5 4 5A PAT 140, D5H XL 5A D5C PATLGP 3 53 D5C PAT

    skidders
    508, 518C, 527CA, 518FB

    engine - machine
    3304

    track-type loader
    963, 953, 941, 951C, 943, 951B, 941B, 955L, 955K

    track-type skidder
    527 4P D5HTSK II 120C, 54H D4HTSK III 125C

    excavator
    219D, 215, EL240 225B, 225, 219, E240, 215B

    wheel loaders
    IT18, 936E, G936, 936F, 916, 950E, 926E, 930TII