1P-1114: COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1P-1114: COJINETE

    Número de pieza: 1P-1114
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete del turbocompresor

    Descripción:

    • Los cojinetes son componentes importantes de los turbocompresores, los cuales sirven para mejorar la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 10,2
    • Altura (pulg): 0,4
    • Ancho (mm): 71,1
    • Diámetro exterior aproximado (mm): 16
    • Diámetro interior aproximado (mm): 10
    • Longitud (mm): 96,5
    • Longitud (pulg): 3,8
    • Longitud total aproximada: (mm): 10
    • Material: acero
    • Muesca externa: No
    • Muesca interna: No
    • Orificios cruzados:
    paving compactor
    CS-643, CB-534, CP-653, CS-653, CP-643

    engine - generator set
    3304B, 3304, G3508, 3306, 3406B

    motor grader
    130G, 120G

    wheel-type loader
    936E, 926, 930R, 950B, G936, 950E, 936F, 950, 916, G926, 936, 930, 926E, 930T, 920, 950B/950E G916

    engine - industrial
    3304, G3508, D330C, 3304B, 3204, G3512, G3406

    wheel-type skidder
    518, 120C, 518C, 515, 508, 525, FB518

    asphalt paver
    WE-851B, AP-1200

    track-type tractor
    D4E, D4D, D5H, 4P 5 143 D4H, 5A PAT D5C PATLGP 5P D4E SR 140, 4A D5C PAT D5C, 4 D3B, D5H XL 5S 4S 55, D4H XL 54 3 D4H III D3C, 53 5A

    integrated toolcarrier
    IT18, IT28B, IT28, IT18B

    generator
    SR4

    engine - machine
    3304, G3508, D330C, 3304B, 3204, G3512, G3406

    track-type loader
    951B, 953, 955K, 951C, 963, 941, 943, 955L, 941B

    track-type skidder
    D5HTSK II 120C, 527 125C 54H 4P D4HTSK III

    excavator
    EL180 EL240 215, 225, 215B, 215D, 229D, 224, 219, 225D