1P-1117: PLACA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1P-1117: PLACA

    Número de pieza: 1P-1117
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Placa del turbocompresor

    Descripción:

    • Las placas son componentes importantes de los turbocompresores, que sirven para mejorar la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 2,5
    • Altura (pulg): 0,1
    • Ancho (mm): 15,2
    • Longitud (mm): 63,5
    • Longitud (pulg): 2,5
    paving compactor
    CS-643, CB-534, CS-653, CP-643, CP-653

    engine - generator set
    3406B, 3304B, 3304, G3508, 3306

    motor grader
    130G, 120G

    wheel-type loader
    920, 916, 936F, 926E, 950, 926, 930T, 930R, 950B, 936E, 936, 950E, G936, G926, 950B/950E G916, 930

    engine - industrial
    3304, 3204, D330C, G3508, G3512, G3406, 3304B

    wheel-type skidder
    518, 525, 120C, FB518 518C, 508, 515

    asphalt paver
    AP-1200, WE-851B

    track-type tractor
    4S 5S D4H, D5H, D4D, 55, D4E, 4 5P 4P D4E SR D5C, 4A 140, 143 D3C, D5C PATLGP 5A 5 D5H XL 53 D3B, 5A PAT D4H XL D5C PAT 54 D4H III 3

    integrated toolcarrier
    IT18, IT28, IT18B, IT28B

    generator
    SR4

    engine - machine
    3304, 3204, D330C, G3508, G3512, G3406, 3304B

    track-type loader
    953, 955K, 951B, 963, 943, 941, 941B, 955L, 951C

    track-type skidder
    125C 527 D4HTSK III 4P 120C, 54H D5HTSK II

    excavator
    215, 219D, 225, 219, E180, 215C 224, 215D, EL240 EL180 E240