1P-1120: Sello para tapa de pistón sin activador
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1P-1120: Sello para tapa de pistón sin activador

    Número de pieza: 1P-1120
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Sello para tapa de pistón sin activador

    Descripción:
    Los anillos de sello de transmisión ayudan a acoplar embragues giratorios en transmisiones y convertidores de par. Permiten el flujo de aceite desde un componente fijo hacia un componente giratorio al mismo tiempo que se minimiza la fuga de fluido.

    Atributos:
    Los anillos de sello Cat® están compuestos por diversos materiales que incluyen caucho, caucho energizado y plástico. Estos sellos tienen la capacidad de soportar las aplicaciones de presión y velocidad más agresivas. Desde la geometría del anillo de sello hasta el acabado y el tratamiento térmico de las superficies en contacto, todos los aspectos del sistema de sellado están diseñados para trabajar juntos, resistir el desgaste y proporcionar un rendimiento confiable.

    Proteja la inversión con sellos Cat® originales.

    Aplicaciones:
    Muchos tipos diferentes de secciones transversales se utilizan en transmisiones y frenos para enganchar el embrague.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 0,1
    • Longitud (pulg): 4,5
    earthmoving compactor
    825 825C 826C 836

    generator
    SR4 SR5 SR500

    wheel-type loader
    926 950E 950B/950E 936 G936 950B 936E 926E 950 G926 930R 936F 930 920 930T 916 992C 992D 980C G916 988B

    engine - truck
    3406B 3406 3306B 1693 3408 3406C 3408B 3306

    petroleum products
    C32 3512

    engine - generator set
    3306 3304 3516 3508B 3406E 3412C 3408C 3512 G3512 G3516 3408B 3508 3304B 3408 G3412 3412 3508C 3406B G3508 3306B PM3508 G3406 PM3516 C32 PM3412

    wheel-type skidder
    518 508 518C 515 120C 525 FB518

    off-highway truck
    769D 772B 789B 789 771D 773B 69D 777C 771C 776C 769C 777B 776B

    engine - machine
    3304

    track-type loader
    941 963 953 983B 955L 951B 941B 943 951C 955K

    engine - industrial
    3412 3408 3306 3406B 3208 3304 G3508 G3408 D333C G3516 3516 SCT673 SPT342 D330C 3406C 3204 3508 SPS342 G3512 3412E 3406E 3408B 3512 3306B 3408E G3408C G3406 3406 3412C G3412 G3408B 3304B SR4

    articulated dump truck
    D30C D250B D25C D350E II D400E D35C D400E II D25D D350C D400D D350E D40D D30D D350D D300B

    road reclaimer
    RM-250C RR-250 SM-350 SS-250 RM-350 SS-250B RR-250B

    cold planer
    PR-750B PR-1000 PM-565 PR-1000C PR-450C PM-565B PR-450

    motor grader
    130G 120G 16G 24H

    track-type skidder
    527 D4HTSK III 54H D5HTSK II 125C 4P 120C

    paving compactor
    CS-643 CP-653 CP-643 CS-653 CB-534

    wheel dozer
    824C 834B 824S 814B

    asphalt paver
    AP-1200 WE-851B

    underground articulated truck
    AD45 AD40 AE40 II AE40

    pipelayer
    594H 583K 589 587R

    integrated toolcarrier
    IT28 IT18 IT28B IT18B

    excavator
    E180 219 215 245B 215C 215B 219D 225 245D 245 EL180 5130 225D 5230 E240 215D 229D 229 224 225B EL240

    marine products
    3408 3306B C32 3508 3512 3408B 3306 3304 D333C D330C 3412 3304B C30 3406B 3516 3406E 3406 3408C 3412C

    wheel tractor-scraper
    623F 615C II 627F 621E 621F 627B 637D 657E 631E 621B 633E II 639D 615C 623E 615 651E 637E 627E 623B 633D 621 631D

    track-type tractor
    8A D9R 140 D4D 5S D4H 8 D5 11 D10 D4E SR 5P D5H D9N D11N D4E D9H 4S 141 D3B 4 5A PAT 10SU D8K 10S 9 8S D5H XL D5C D8L 59 53 4P D9L 10C 143 11U 8U 10U 10 9S D6D 55 D11R 3 D10R 9U 59N D10N 9C 4A 54 D4H III 5A 9SU 58L 58 11SU 59L D5C PAT D4H XL D5C PATLGP D3C 5

    load, haul, dump
    R2900