1P-1125: TUERCA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1P-1125: TUERCA

    Número de pieza: 1P-1125
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Contratuerca del turbocompresor

    Descripción:

    • Las contratuercas son componentes importantes de los turbocompresores, que sirven para mejorar la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 10,2
    • Altura (pulg): 0,4
    • Ancho (mm): 71,1
    • Longitud (mm): 96,5
    • Longitud (pulg): 3,8
    paving compactor
    CB-534, CS-653, CP-643, CS-643, CP-653

    engine - generator set
    G3508, 3304B, 3304, 3406B, 3306

    motor grader
    120G, 130G

    wheel-type loader
    930R, 950, 920, 950B, 950E, 936F, 936, 930, 930T, 926E, 936E, 950B/950E G926, 926, G936, 916, G916

    engine - industrial
    3304, G3508, D330C, 3204, 3304B, G3512

    wheel-type skidder
    518, 508, 120C, 525, 518C, FB518 515

    asphalt paver
    WE-851B, AP-1200

    track-type tractor
    3 D5H, D4H, 5 D4E, 143 D4D, 4S D5C PAT 54 D5C, D4H III 4P D4E SR 5A 4 55, D4H XL 5A PAT D3B, 5S 5P 4A 53 D5C PATLGP D5H XL D3C, 140

    integrated toolcarrier
    IT28, IT18B, IT28B, IT18

    generator
    SR4

    engine - machine
    3304, G3508, D330C, 3204, 3304B, G3512

    track-type loader
    963, 941B, 941, 953, 951B, 955L, 943, 951C, 955K

    track-type skidder
    120C, 125C 527 54H D4HTSK III D5HTSK II 4P

    excavator
    225, 215B, EL180 E180, 215, E240, 219D