1P-2636: TAZA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1P-2636: TAZA

    Número de pieza: 1P-2636
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cónicos Cat® (solo la taza)

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    Classic Roller Bearing
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 19
    • Altura (pulg): 0.75
    • Diámetro exterior (mm): 105
    • Diámetro exterior (pulg): 4.13
    telehandler
    RT80, RT100

    wheel tractor-scraper
    613B, 613

    pipelayer
    561D, 594H

    paving compactor
    CS-323C, CP-323C

    motor grader
    120H ES 140G, 130G, 12H, 120G, 135H, 140H NA 12G, 16G, 12H ES 160H NA 120H, 12H NA 160H, 140H ES 120K 2 160K, 140H, 120H NA 160G, 14G, 16H, 120K, 135H NA 140K, 140, 16H NA 160H ES 14H NA 163H, 163H NA 14H, 12K, 140K 2

    forest products
    227

    wheel-type loader
    994H, 992B, 994, 994D, 992C, 950, 994K, 994F, 992D, 992

    track loaders
    973, 953, 943, 963, 953B, 939, 963B 963BLGP

    track type tractors
    D9H, D5C, D5CIIIXL

    motor graders
    120H, 12H, 143H, 12K, 140G, 140K, 160H, 120G, 140HNA, 160HNA, 135HNA, 12HNA, 14H, 163H, 120M3, 120M3AWD, 120LAWD, 120

    track excavators
    235, 229, 235B, 231D, 225, 245BII, 235D

    track-type tractor
    D5C PAT D9H, D5C III 3 D5C PATLGP D5C, 5A PAT 53

    track-type loader
    973, 953, 943, 963, 953B, 939, 963B 963BLGP

    excavator
    225, 245, 231D, 235, 235B, 245B, 215B, 245D, 235D, 215, 235C, 225B, 229