1P-2662: CONO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1P-2662: CONO

    Número de pieza: 1P-2662
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cónicos Cat®

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    Classic Roller Bearing
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 23
    • Altura (pulg): 0 .91
    • Diámetro interno (mm): 65
    • Diámetro interno (pulg): 2.56
    telehandler
    RT100 RT80

    wheel tractor-scraper
    613

    pipelayer
    561D, 594H

    motor grader
    12G, 160H ES 140H, 16G, 130G, 140G, 120K, 163H NA 14G, 120K 2 16H, 135H, 120G, 12K, 160H NA 120H, 140K 2 160G, 160H, 140H NA 135H NA 12H, 12H ES 14H NA 163H, 14H, 12H NA 140, 140H ES 16H NA 120H ES 120H NA 140K, 160K

    wheel-type loader
    994D, 992C, 992, 950, 994F, 992D, 994K, 994, 992B, 994H

    forest products
    227

    track loaders
    953B, 973, 943, 953, 963, 939, 963B 963BLGP

    track type tractors
    5A PAT D5C, D5C III D9H, 3 D5C PATLGP 53 D5C PAT D5CIIIXL

    motor graders
    143H, 120H, 120G, 12K, 12H, 140G, 140K, 160H, 14H, 140HNA, 160HNA, 135HNA, 12HNA, 163H, 120M3, 120M3AWD, 120, 120LAWD

    track excavators
    229, 235D, 235B, 245BII, 225, 231D, 235

    track-type tractor
    5A PAT D5C, D5C III D9H, 3 D5C PATLGP 53 D5C PAT D5CIIIXL

    track-type loader
    953B, 973, 943, 953, 963, 939, 963B 963BLGP

    excavator
    235, 225, 215, 225B, 245, 231D, 215B, 245D, 245B, 235B, 229, 235C