1P-3934: TAZA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1P-3934: TAZA

    Número de pieza: 1P-3934
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cónicos Cat® (solo la taza)

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    Classic Roller Bearing
    wheel tractor-scraper
    613, 615C, 613C, 615C II 613C II 613G, 623E

    pipelayer
    572R, PL83, 578, PL87, 587T, 572R II 583T, 583R, PL72, 587R

    paving compactor
    CS-76 CP-663E, CS-78B CS78B, CP-76 CS79B, CS-583, CS-79B CS-663E, CS-683E, CS-76B CS-573, CP-74B CS-583C, CS-573C, CS-74B

    underground articulated truck
    AD40 AD45B, AD45, AD55, AD55B, AD60, AE40 AE40 II

    motor grader
    14H NA 14M, 14G, 14M3, 14H, 14M-3

    wheel-type loader
    918F, 966M XE 966M, 972M XE 966D, 928HZ, 966E, 972M, 930K, 950B, 972L, 966L, 950E, 930H, 950B/950E 966G, 966F, 930M

    wheel-type skidder
    535B, 545, 515, 528, 545C, 525, 525C, 535C, 528B, 530B, 525B

    articulated dump truck
    D25D, D350D, D300E, D400D, D35C, D30D, D40D, D350E, D30C, D25C, D400E, D350C, D400, D35HP

    off-highway truck
    773E, 772G OEM 775F, 775G OEM 769C, 772B, 773G OEM 768C, 773D, 770, 772, 775E, 772G, 773F, 775B, 775D, 769D, 773B, 771C, 771D, 775G LRC 773G, 69D, 773G LRC 775G

    track-type tractor
    D6T XW D5K2 LGP D6H, 163 D6R II D6R XL D7R, D7H, D3, D6T LGP 55, 6SU 153 D6H II D4G, D3C, D7R II D6T, 5A D8R D6R, D6K2, 7 7U D5K2 XL 6S 6A D6T XL PAT D5C, D4K2 XL D5B, D3B, 53 6 D4K2 LGP D6K2 LGP 7SU 8U 57H 7S D6R III D5G, 56 D7R LGP D6K LGP D6H XR D6H XL D4C II 4 D6D, D8N, 54 5A PAT D4E, D8T, D3K2 LGP D4B, D8R II D3K2 XL 56H D3K XL D6T XW PAT D3C III 7A D3G, 3P 3S 8SU D6R STD 4P D5K XL D4K LGP D5C PAT 8A D3K LGP D3C II D7R XR 5 D6K XL 8 3 D6T LGPPAT D6T XL D5C PATLGP D4C, D5K LGP 5S D6K D6K2 XL D4C III 7S LGP D6R LGP D4K XL

    integrated toolcarrier
    IT18F

    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    track-type loader
    931, 931B, 931C II 951, 977 931C, 935C II 935B, 955 983B, 933, 935C

    wheel dozer
    814B

    excavator
    215, 215B, 219, 215C 219D

    earthmoving compactor
    815B, 816B