1P-4334: Correa trapecial no dentada
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1P-4334: Correa trapecial no dentada

    Número de pieza: 1P-4334
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Ancho: 12,7 mm (0,50 pulg)

    Como líder mundial durante más de 85 años, Caterpillar proporciona la tecnología y las opciones de correa altamente competitivas que se usan en los productos Cat en todas las industrias que respaldamos.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la correa (pulg): 0,50
    • Longitud de la correa (pulg): 49,49
    • Tipo de correa: Correas trapeciales: no dentadas
    integrated toolcarrier
    IT12B, IT38G, IT62G, IT28G, IT14B

    mini hydraulic excavator
    308E2 CR 307E2 308E, 308E SR 308E2 308E2 SR 307E, 308E CR 308E2SR, 308E2CR

    motor grader
    14E

    wheel-type loader
    910F, 938G, 910E, 950G, 962G, 966C, 928G

    wheel dozer
    814

    engine - industrial
    3208

    excavator
    E200B, EL200B

    earthmoving compactor
    816, 815