1P-4693: TAZA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1P-4693: TAZA

    Número de pieza: 1P-4693
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cónicos Cat® (solo la taza)

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    Classic Roller Bearing
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 27
    • Altura (pulg): 1.06
    • Diámetro exterior (mm): 150
    • Diámetro exterior (pulg): 5.9
    integrated toolcarrier
    IT18B, IT28, IT12, IT28B

    generator
    SR4, SR5

    engine - generator set
    3412, 3412C, C32

    motor grader
    12H NA 12G, 130G, 12K, 12H ES 160H, 140, 140G, 12H, 14H NA 160G, 140H NA 140H, 140K, 14G, 163H NA 143H, 24, 14M, 14H, 140H ES 160K, 14M-3 160H NA 160H ES 14M3, 140K 2 163H

    wheel-type loader
    992K, 990H, 926, G910, 910, 926E, 990, 992G, 990K, 993K, 992C, 990 II 992D, G926

    wheel dozer
    844H, 854K, 854G, 844K, 844

    petroleum products
    C18

    wheel-type skidder
    508

    engine - industrial
    3412

    articulated dump truck
    735, D250E II 730, D300E II D350E II 725, 730C, 725C

    off-highway truck
    776, 777