1P-4694: CONO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1P-4694: CONO

    Número de pieza: 1P-4694
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Cojinete de rodillos cónicos Cat®

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Yellowmark
    Cojinete de rodillos Classic
    motor grader
    140H 14M-3 12H NA 12H 160H ES 12G 140H ES 140K 2 130G 140G 24 14H 160H 160K 160H NA 140H NA 14M 140 14G 163H 143H 160G 12K 163H NA 14H NA 14M3 12H ES 140 GC 140K

    wheel-type loader
    990 II 993K 992G 990K 992K 992C 992D 990H 990

    off-highway truck
    776 777

    wheel dozer
    844K 854G 854K 844 844H

    articulated dump truck
    730 735 D350E II 730C 725C 725 D250E II D300E II