1P-5420: TAZA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1P-5420: TAZA

    Número de pieza: 1P-5420
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Tapered Roller Bearing (Cup only)

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    track-type tractor
    58 9U 8S 9 10U 8U D10N, 10 D9L, 59N 9S 59 D9N, 59L 8 D8L, 9C 10SU 8A D10R, 9SU 58L

    pipelayer
    594H

    forest products
    227

    excavator
    245, 235C, 229, 235, 225, 245B, 235B, 225B, 235D, 245D