1P-5466: CONJUNTO DE CARTUCHO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1P-5466: CONJUNTO DE CARTUCHO

    Número de pieza: 1P-5466
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cartucho de turbocompresor

    Descripción:

    • Los cartuchos son componentes importantes de los turbocompresores, que permiten mejorar la eficacia y la capacidad del motor, ya que con estos se fuerza más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Cartucho del turbocompresor remanufacturado
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 256,5
    • Altura (pulg): 10,1
    • Ancho (mm): 256,5
    • Longitud (mm): 337,8
    • Longitud (pulg): 13,3
    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3306

    engine - industrial
    G379A, G342C, G3306B, D379 G333C, G3306, D379B, G398 G353D, G379 D342C