1P-5467: GRUPO DE COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1P-5467: GRUPO DE COJINETE

    Número de pieza: 1P-5467
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete del cartucho del turbocompresor

    Descripción:

    • Los cojinetes del cartucho son componentes importantes de los turbocompresores, los cuales sirven para mejorar la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 43,2
    • Altura (pulg): 1,7
    • Ancho (mm): 61
    • Longitud (mm): 86,4
    • Longitud (pulg): 3,4
    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3306

    engine - industrial
    G3306, G398 G342C, G379A, G3306B, D379B, D342C, G379 D379 G333C, G399, G353D