1P-6360: COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1P-6360: COJINETE

    Número de pieza: 1P-6360
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Cojinete de bolas Cat® (doble fila)

    Descripción:
    Los cojinetes de bola reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para aplicaciones con velocidades altas y cargas bajas con poco empuje lateral o ninguno.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    earthmoving compactor
    825C 815B 816B 825 826C

    motor grader
    12G 130G 120G 140G 14E 16G 14G

    wheel-type loader
    936 916 966D G926 980C 936E 966E 950 926E 966C 950E 930 950B/950E 988B 950B G936 G916 926 920 992C

    off-highway truck
    776 789 793 772B 773B 777 768C 769C 773 785 776B 777B

    wheel dozer
    824B 824C 814B 824S

    excavator
    229D 215B 235 235B 231D 225D 225

    integrated toolcarrier
    IT18B IT18 IT28 IT28B

    track-type loader
    941 941B 977L 951C 951B 977 963

    articulated dump truck
    D300B D250B

    wheel tractor-scraper
    627B 657E 623E 621B 621E 631E 613C 651E 623B 637E 615

    track-type tractor
    D6C D5B 153 6S 57H D9N 9 11 8S D6D 7 D7H 59 11U 9S 9U 8 D6H 163 10 D7G 6 D5 5S 7A 59L D9L D8K 8U 6SU 10SU D8L 8A 7U 5 57 58L 59N 7S 6A D9H 55 7SU 56 58 9SU D10N D11N 11SU 56H 9C 10U 5A