1P-6460: CAJA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1P-6460: CAJA

    Número de pieza: 1P-6460
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Caja de la turbina del turbocompresor

    Descripción:

    • Las cajas son componentes importantes de las turbinas de los turbocompresores, las cuales permiten convertir el gas de escape del motor en energía mecánica para impulsar el compresor.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 190,5
    • Altura (pulg): 7,5
    • Ancho (mm): 210,8
    • Longitud (mm): 287
    • Longitud (pulg): 11,3
    wheel tractor-scraper
    621R

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3412C, 3412, D379B

    engine - industrial
    3412, D379 D379B, D399