1P-6872: TAZA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1P-6872: TAZA

    Número de pieza: 1P-6872
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cónicos Cat® (solo la taza)

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    telehandler
    TH103

    wheel tractor-scraper
    637K, 631K

    motor grader
    160K, 120G, 120H, 120H NA 140K 2 120H ES 12H, 16G, 160H, 135H NA 140H, 12K, 120K, 135H, 120K 2 140K

    wheel-type loader
    962G II 938K, 990, 994K, 950 GC 938M, 950G, 962G, 930G, 950K, 950G II 950H, 930M, 962H, 993K, 930K, 924K, 926M, 930H, 928HZ, 990 II 962K

    wheel-type skidder
    515, 545C, 525B, 525, 525C, 545, 535B, 535C

    articulated dump truck
    725, 725C, 730C, 735C, 725C2, 730C2, 730, 730C2 EJ 740 GC D300E II D250E II

    off-highway truck
    773G OEM 772G OEM 773E, 785C, 772G, 770G, 775G OEM 773F, 775F, 770G OEM 69D, 785D, 773D, 775G, 775G LRC 769D, 772, 771D, 773G, 775E, 770, 773G LRC 775D, 784C

    oem solutions
    CAT WDS

    asphalt paver
    AP-1055D, BG-260D, AP-800D, AP-800B AP-1055B, BG-2455D, BG-2455C, AP-800, AP-1000D, AP-1000B, 10 FT BG-230D, BG-260C

    track-type tractor
    D11R, D11T, D9T, D11N

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT62G, IT62H

    wheel dozer
    844, 834K

    track-type loader
    953K, 953D

    petroleum products
    TH48-E70

    drill
    MD6250

    excavator
    5130, 5130B

    earthmoving compactor
    836K