1Q-4641: Zapata maestra de cadena
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1Q-4641: Zapata maestra de cadena

    SKU:1Q-4641
    $1.00

    Zapata maestra de cadena (garra doble, trapezoidal)

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrece flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón. Las zapatas de cadena maestras se instalan sobre el eslabón maestro de la cadena.

    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de garra doble presentan un menor nivel de penetración y tracción que las zapatas con garra simple, pero gracias a ellas se logra una mejor habilidad de giro. Las zapatas con garra doble son estándares en los cargadores de cadenas y las excavadoras porque se necesitan un nivel inferior de resistencia de giro y una maniobrabilidad superior.
    • Las zapatas de cadena trapezoidales cuentan con un orificio trapezoidal entre los pernos a fin de que haya lugar para liberar el material de empaque de tipo moldeable.

    • Ancho de la zapata (mm): 550
    • Paso de la cadena (mm): 203,2
    • Tamaño del perno (pulg): 3/4
    • Paso de la cadena (pulg): 8
    • Ancho de la zapata (pulg): 21,7
    • Tipo de zapata: Garra doble, trapezoidal