1Q-4658: Zapata ovalada de cadena con garra, Ttt/Ttl
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1Q-4658: Zapata ovalada de cadena con garra, Ttt/Ttl

    Número de pieza: 1Q-4658
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena (servicio extremo, garra simple)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.

    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de servicio extremo deben usarse siempre que las zapatas de cadena de servicio moderado se doblen o rompan, o cuando los eslabones duren más que las zapatas de cadena. Las zapatas de cadena de servicio extremo son más sólidas para resistir a los pliegues y roturas y tienen más material de desgaste permitido que la zapata de cadena de servicio moderado. Las zapatas de cadena de servicio extremo están recubiertas con aleación de acero resistente.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (mm): 675
    • Ancho de la zapata (pulg): 26,6
    • Paso de la cadena (mm): 215,9
    • Paso de la cadena (pulg): 8,5
    • Tamaño del perno (pulg): 7/8
    • Tipo de zapata: Servicio extremo, garra simple
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.