1Q-4669: Zapata maestra de cadena
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1Q-4669: Zapata maestra de cadena

    Número de pieza: 1Q-4669
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena maestra (garra doble, baja presión sobre el suelo)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrece flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón. Las zapatas de cadena maestras se instalan sobre el eslabón maestro de la cadena.

    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de garra doble presentan un menor nivel de penetración y tracción que las zapatas con garra simple, pero gracias a ellas se logra una mejor habilidad de giro. Las zapatas con garra doble son estándares en los cargadores de cadenas y las excavadoras porque se necesitan un nivel inferior de resistencia de giro y una maniobrabilidad superior.
    • Las zapatas de cadena de presión baja sobre el suelo se diseñan para utilizarse en superficies con lodo y en condiciones de tierra suelta. Debido a que estas zapatas se mueven alrededor de la rueda motriz y la rueda loca, se separan una de otra y, de esta manera, se produce el desprendimiento de residuos. Debido al ancho de las zapatas de acero fundido, son adecuadas para máquinas LGP únicamente y no deben utilizarse en condiciones altamente abrasivas ni de gran impacto.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (mm): 610
    • Ancho de la zapata (pulg): 24
    • Paso de la cadena (mm): 215,9
    • Paso de la cadena (pulg): 8,5
    • Tamaño del perno (pulg): 7/8
    • Tipo de zapata: garra doble, baja presión sobre el suelo
    track-type loader
    973C