1Q-4729: Zapata maestra de cadena
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1Q-4729: Zapata maestra de cadena

    Número de pieza: 1Q-4729
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena maestra (servicio extremo, garra simple, trapezoidal)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrece flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón. Las zapatas de cadena maestras se instalan sobre el eslabón maestro de la cadena.

    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de servicio extremo deben usarse siempre que las zapatas de cadena de servicio moderado se doblen o rompan, o cuando los eslabones duren más que las zapatas de cadena. Las zapatas de cadena de servicio extremo son más sólidas para resistir a los pliegues y roturas y tienen más material de desgaste permitido que la zapata de cadena de servicio moderado. Las zapatas de cadena de servicio extremo están recubiertas con aleación de acero resistente.
    • Las zapatas de cadena trapezoidales cuentan con un orificio trapezoidal entre los pernos a fin de que haya lugar para liberar el material de empaque de tipo moldeable.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (pulg): 36
    • Paso de la cadena (pulg): 8
    • Tamaño del perno (pulg): 3/4
    • Tipo de zapata: Servicio extremo, garra simple, trapezoidal
    track-type tractor
    D6T, D6R, D6T XL D6T XW D6T LGP D6R II D6R LGP D6R XL

    track type tractors
    D6, D6VP D6TXELGPV D6TXELGP