1Q-4754: Zapatas de cadenas con garras para el levantamiento de elementos pequeños y medianos
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1Q-4754: Zapatas de cadenas con garras para el levantamiento de elementos pequeños y medianos

    Número de pieza: 1Q-4754
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena (servicio extremo, garra simple)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.

    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de servicio extremo deben usarse siempre que las zapatas de cadena de servicio moderado se doblen o rompan, o cuando los eslabones duren más que las zapatas de cadena. Las zapatas de cadena de servicio extremo son más sólidas para resistir a los pliegues y roturas y tienen más material de desgaste permitido que la zapata de cadena de servicio moderado. Las zapatas de cadena de servicio extremo están recubiertas con aleación de acero resistente.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (mm): 610
    • Ancho de la zapata (pulg): 24
    • Paso de la cadena (mm): 175,5
    • Paso de la cadena (pulg): 6,91
    • Tamaño del perno (pulg): 5/8
    • Tipo de zapata: Servicio extremo, garra simple
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.