1Q-4778: Zapata de cadena
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1Q-4778: Zapata de cadena

    Número de pieza: 1Q-4778
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena maestra (servicio extremo, garra simple, trapezoidal)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrece flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón. Las zapatas de cadena maestras se instalan sobre el eslabón maestro de la cadena.

    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de servicio extremo deben usarse siempre que las zapatas de cadena de servicio moderado se doblen o rompan, o cuando los eslabones duren más que las zapatas de cadena. Las zapatas de cadena de servicio extremo son más sólidas para resistir a los pliegues y roturas y tienen más material de desgaste permitido que la zapata de cadena de servicio moderado. Las zapatas de cadena de servicio extremo están recubiertas con aleación de acero resistente.
    • Las zapatas de cadena trapezoidales cuentan con un orificio trapezoidal entre los pernos a fin de que haya lugar para liberar el material de empaque de tipo moldeable.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (mm): 800
    • Ancho de la zapata (pulg): 31,5
    • Paso de la cadena (mm): 260,4
    • Paso de la cadena (pulg): 10,25
    • Tamaño del perno (mm): 28,575
    • Tamaño del perno (pulg): 1 1/8
    • Tipo de zapata: Servicio extremo, garra simple, trapezoidal
    track-type tractor
    D10R