1Q-4926: Zapata de cadena
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1Q-4926: Zapata de cadena

    Número de pieza: 1Q-4926
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena (servicio moderado, garra simple, trapezoidal)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.

    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de servicio moderado son las mejores zapatas para condiciones abrasivas y de impacto bajo a medio. Estas zapatas ofrecen la mejor penetración y tracción, resisten el desgaste y la flexión, y están disponibles en diferentes anchos y con distintas modificaciones. Se laminan con acero de contenido intermedio de carbono modificado.
    • Las zapatas de cadena trapezoidales cuentan con un orificio trapezoidal entre los pernos a fin de que haya lugar para liberar el material de empaque de tipo moldeable.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (mm): 560
    • Ancho de la zapata (pulg): 22
    • Paso de la cadena (mm): 203,2
    • Paso de la cadena (pulg): 8
    • Tamaño del perno (pulg): 3/4
    • Tipo de zapata: Servicio moderado, garra simple, trapezoidal
    track-type tractor
    D6R