1Q-4928: Zapata de cadena
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1Q-4928: Zapata de cadena

    Número de pieza: 1Q-4928
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena (servicio moderado, garra simple, cadena cuádruple)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.

    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de servicio moderado son las mejores zapatas para condiciones abrasivas y de impacto bajo a medio. Estas zapatas ofrecen la mejor penetración y tracción, resisten el desgaste y la flexión, y están disponibles en diferentes anchos y con distintas modificaciones. Se laminan con acero de contenido intermedio de carbono modificado.
    • La cadena cuádruple permite agregar dos cadenas de estabilizador a los extremos exteriores de las zapatas de cadena a fin de proporcionar mayor resistencia en condiciones de gran impacto.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (mm): 915
    • Ancho de la zapata (pulg): 36
    • Paso de la cadena (mm): 203,2
    • Paso de la cadena (pulg): 8
    • Tamaño del perno (pulg): 3/4
    • Tipo de zapata: Servicio moderado, garra simple, cadena cuádruple
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.