1S-1127: Correa trapecial dentada (conjunto de 2)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1S-1127: Correa trapecial dentada (conjunto de 2)

    Número de pieza: 1S-1127
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Ancho: 22,3 mm (0,88 pulg)

    Como líder mundial durante más de 85 años, Caterpillar proporciona la tecnología y las opciones de correa altamente competitivas que se usan en los productos Cat en todas las industrias que respaldamos.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la correa (mm): 22,3
    • Ancho de la correa (pulg): 0,88
    • Longitud de la correa (mm): 1.422
    • Longitud de la correa (pulg): 55,98
    • Tipo de correa: Correas trapeciales dentadas
    wheeled excavator
    W330B

    excavator
    E300, 330-A 330 L 330-A LN 330 LN