1S-1208: Correa en V dentada (conjunto de 3)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1S-1208: Correa en V dentada (conjunto de 3)

    Número de pieza: 1S-1208
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Ancho: 12,7 mm (0,50 pulg)

    Como líder mundial durante más de 85 años, Caterpillar proporciona la tecnología y las opciones de correa altamente competitivas que se usan en los productos Cat en todas las industrias que respaldamos.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la correa (mm): 12,7
    • Ancho de la correa (pulg): 0,50
    • Longitud de la correa (mm): 1.803
    • Longitud de la correa (pulg): 70,98
    • Tipo de correa: Correas trapeciales dentadas
    engine - industrial
    3114