1S-1770: TUERCA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1S-1770: TUERCA

    Número de pieza: 1S-1770
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Contratuerca del turbocompresor

    Descripción:

    • Las contratuercas son componentes importantes de los turbocompresores, que sirven para mejorar la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 12,7
    • Altura (pulg): 0,5
    • Ancho (mm): 71,1
    • Longitud (mm): 96,5
    • Longitud (pulg): 3,8
    pipelayer
    594, 594H, 587R

    wheel tractor-scraper
    657E, 621F, 621E, 633C, 657, 666B, 631E, 637E, 627F, 623E, 623F, 657B, 631C, 627E, 633E II 666, 637, 637D

    engine - generator set
    3512, 3516, 3508, 3412, PM3412 3412C, G3512, G3516, 3508C, 3408B, 3408C, PM3516, 3408, 3406E, G3412

    underground articulated truck
    AD40 AE40 II AD45, AE40

    track excavators
    245D, 245

    track type tractors
    D9R, D11N, D8L, D9N, D11R, D9L

    off-highway truck
    769D, 768B, 777, 776, 769B, 789, 69D, 776C, 769, 771D, 776B, 769C, 777C, 789B

    cold planer
    PR-1000, PR-1000C PR-750B, PM-565B, PM-565, PR-450, PR-450C

    track-type tractor
    D10N, D9G, 8S 8U 8 10 10U D8L, 11 9 D10, 8A D9H, 9U 58 59L D9R, 9SU D8H, 10C 9S 59 D9N, 58L D11N, 11SU 9C 59N 11U 10S 10SU

    petroleum products
    3512

    track-type loader
    983

    3500
    3516

    wheel tractor scrapers
    639D, 621F, 631D, 623E, 623F, 627E

    motor grader
    16

    wheel-type loader
    992B, 988, 980C, 992, 992C, 992D, 916, 988B

    engine - industrial
    3408, 3412, 3406B, 3508, 3412C, 3406C, 3406, 3412E, 3406E, 3408B, 3516, G3516, D348, G3512, SPS342 G3408B, 3512, SPT342 SCT673 G3412, D342C, G3508, G3408, D343 G343, 3408E, G3408C

    articulated dump truck
    D400E, D40D, D400D, D350E, D400E II D350E II

    engine - truck
    3406C, 3406B, 3406, 1693, 3408, 3408B

    vees 27 to 32 liter
    G3412, 3408C, 3412C, 3408, 3408A, G3408C

    pipelayers
    589

    generator
    SR4, SR500

    road reclaimer
    RR-250, SS-250, RM-250C, RR-250B, SS-250B

    wheel dozer
    824C, 824B, 824S 834, 814B

    off highway trucks
    769D, 771C, 777B

    excavator
    245B, 245D, 245

    wheel dozers
    834B

    earthmoving compactor
    825 826C, 825B, 825C, 836, 826B