1S-3184: CONO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1S-3184: CONO

    Número de pieza: 1S-3184
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cónicos Cat®

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    wheel tractor-scraper
    666, 657B, 657, 666B

    motor grader
    120H, 120K 2 120H NA 120K, 135H NA 135H, 120H ES

    wheel-type loader
    966M XE 966M, 972M XE 992B, 992, 972M

    wheel loaders
    966M, 972L, 972M, 966L

    motor graders
    120H, 135HNA, 120M3, 120M3AWD, 120, 120LAWD