1S-3311: Anillo de resorte interno
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1S-3311: Anillo de resorte interno

    Número de pieza: 1S-3311
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Básico templado en pulg

    Los anillos de resorte Cat se fabrican con acero al carbono revenido.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: 0
    • Diámetro de la perforación (pulg): 3,88
    • Diámetro libre: A (pulg): 4,29
    • Forma: básico templado
    • Grosor: B (pulg): 0,109
    • Notas: 0
    • Orificios cruzados: 0
    • Tipo de anillo de resorte: Interno
    com
    836G, 836K, 836H

    ttt
    D6T, D6K2, D5M D6M D6N D6K2 LGP D5H, D5R2 D6T XW PAT D6T XL D6T XL PAT D6R III D6K D5N D6K XL D6K2 XL D6T LGP D6N XL D5H XL D6N LGP D6K LGP D6T XW D6T LGPPAT D4H III D4H, D5R XL D4H XL D5R LGP

    est
    DEUCE, 30/30

    wtt
    834K, 834G, 834H

    tskd
    D4HTSK II 527 D5HTSK II 517 D4HTSK III

    emac
    C9.3

    it
    IT28F, IT12B, IT28G, IT38G, IT38F, IT24F

    wheel dozers
    834K

    track type tractors
    D6TLGPVP, D6T2LGP D6T2XL

    drll
    MD6250

    pipe
    561N, 561M

    wtl
    938G, 938F, 928G, 924F, 904H