1S-3647: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1S-3647: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 1S-3647
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,72
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,69
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 5,25
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 8
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1 1/8 - 12
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    pipelayer
    572R, 572R II PL72

    wheel-type loader
    988

    wheel dozer
    824B, 834, 824

    articulated dump truck
    D300B, D250B

    earthmoving compactor
    825B