1S-3887: MANGUITO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1S-3887: MANGUITO

    Número de pieza: 1S-3887
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Manguito de control de aceite del cartucho del turbocompresor

    Descripción:

    • Los manguitos de control de aceite del cartucho son componentes importantes de los turbocompresores, que permiten mejorar la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 0,2
    • Longitud (pulg): 3,8
    wheel tractor-scraper
    660B, 621, 641B, 641, 650B 657, 666B, 666, 651, 651B, 657B, 623

    generator
    SR4

    engine - generator set
    D379B D398B D399 G3306

    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    track-type loader
    977H, 955H, 977A

    engine - industrial
    D379B D353E D353C G399 G398 D398 D349 D353D G379 D379 D398B D342 G3306 G379A D399 D342C D348 G353D G342C G3306B G333C

    engine - truck
    1673B 1676 1673

    off-highway truck
    773, 772