1S-4446: Arandela
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1S-4446: Arandela

    Número de pieza: 1S-4446
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Arandela sellada

    Descripción:

    • Las arandelas son anillos planos de metal, caucho o plástico que se colocan debajo de una tuerca o del cabezal de un perno para esparcir la presión cuando se los aprieta o entre dos superficies de unión.

    Atributos:

    • La cadena sellada pone en contacto el pasador interno y el buje, lo que produce un desgaste inmediato debido a la fricción entre estas dos piezas. El resultado de esto es un aumento considerable de la resistencia al desgaste del conjunto del eslabón. Los conjuntos de eslabón de cadenas lubricadas con grasa reemplazan directamente a los conjuntos de eslabón sellado en los modelos de excavadoras hidráulicas Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Tipo de zapata: Servicio moderado, garra simple, trapezoidal
    track-type tractor
    D9G, D9H, D9E

    pipelayer
    594H, 594

    excavator
    5090B, 345B II 375-A 365B II 375-A L 245, 245D, 385B, 245B, 5080, 365B