1S-4700: Correa trapecial dentada (conjunto de 2)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1S-4700: Correa trapecial dentada (conjunto de 2)

    Número de pieza: 1S-4700
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Ancho: 12,7 mm (0,50 pulg)

    Como líder mundial durante más de 85 años, Caterpillar proporciona la tecnología y las opciones de correa altamente competitivas que se usan en los productos Cat en todas las industrias que respaldamos.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la correa (mm): 12,7
    • Ancho de la correa (pulg): 0,50
    • Longitud de la correa (mm): 1.664
    • Longitud de la correa (pulg): 65,51
    • Tipo de correa: Correas trapeciales dentadas
    wheel tractor-scraper
    666B, 657B, 666, 657

    motor grader
    16

    wheel-type loader
    988

    wheel dozer
    834

    engine - industrial
    3114

    off-highway truck
    768B, 769, 769B