1S-5372: CAJA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    1S-5372: CAJA

    Número de pieza: 1S-5372
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Caja de la turbina del turbocompresor

    Descripción:

    • Las cajas son un componente importante de las turbinas de los turbocompresores, las cuales convierten la energía del gas de escape del motor en energía mecánica para impulsar el compresor.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    You can have it all with Cat Reman. Best-built Cat® parts with full warrant...
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 172,7
    • Altura (pulg): 6,8
    • Ancho (mm): 274,3
    • Longitud (mm): 274,3
    • Longitud (pulg): 10,8
    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3306

    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    track-type loader
    977A 955H, 977H

    engine - industrial
    G333C, D353C, D398B, D398 G399, D379B, G342C, D342C, G3306B, D379 G353D, D353D D353E, G398 G3306, G379A, G379 D342

    engine - truck
    1673, 1673B, 1676